![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_PF_1520x1160.jpg)
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 1,0-5
Art.-Nr. 98268
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 1,0-5
- Art.-Nr.
- 98268
- Artikelbezeichnung
- Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 1,0-5
- Bohrung (M)
- 5
- ø Bohrung (a) in mm
- 5,3
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 1,6
- Breite Flansch (b) in mm
- 7,5
- Länge (l) in mm
- 14,5
- Gewicht in kg/1000 St.
- 0,8
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,50 - 1,00
- Dicke mm
- 0.8
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892419249
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 1,0-5
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Temperaturbereich | bis +500°C |
Details Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 1,0-5
Aufbau
-
- Material: Nickel
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Eigenschaften
-
- für Hochtemperaturanwendungen
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung