Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 6-10

Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 6-10 Art.-Nr. 907511
  • UL-Zertifizierung
59,27 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907511
Artikelbezeichnung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 6-10
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892422355
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Winkelrohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 90°
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

  • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
  • Oberfläche: galvanisch verzinnt
  • unisoliert
  • ohne Sichtloch

Prüfungen

  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • UL File Number E504132

Hinweise

  • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
  • Legende:
  • Abmessungen
  • a - Durchmesser der Bohrung
  • b - Breite am Flansch
  • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible