![HELU-S-PV-AL-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907835_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PV-AL-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907835_TZ_1520x1160.jpg)
Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (300,00 mm²)
Art.-Nr. 906519
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (300,00 mm²)
- Art.-Nr.
- 906519
- Artikelbezeichnung
- Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (300,00 mm²)
- Länge mm
- 145,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 227,1
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 300,00
- Kennzahl Typ
- 34
- Innen-Ø mm
- 23,3
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892428401
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (300,00 mm²)
Aluminium-Pressverbinder | |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (300,00 mm²)
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5
-
- Oberfläche: blank
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
- Art.-Nr. 907835 ist nicht genormt.
- Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
• Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267 Teil 2.
Downloads Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (300,00 mm²)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOOL HMPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907614_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)