Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 35-10
Art.-Nr. 907696
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 35-10
- Art.-Nr.
- 907696
- Artikelbezeichnung
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-10
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 35
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 31.7
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Bohrung (M)
- 10
- ø Bohrung (a) in mm
- 10,5
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 8,2
- Breite Flansch (b) in mm
- 20,0
- Länge (l) in mm
- 42,5
- Gewicht in kg/1000 St.
- 31,7
- Kennzahl Typ
- 12
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892425363
Technische Daten Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 35-10
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 35-10
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Für Leiteraufbau RM, nach DIN 46235.
Downloads Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 35-10
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte