HELU-MB-CUv-10-300-6,5 / 8,5-R

HELU-MB-CUv-10-300-6,5 / 8,5-R Art.-Nr. 11017753
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
320,92 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11017753
Artikelbezeichnung
HELU-MB-CUv-10-300-6,5 / 8,5-R
ca. Nennquerschnitt mm²
10
Typ
HELU-MB-CUv-10-300-6.5/8.5-R
Länge mm
300,0
Bohrung mm
6,5 / 8,5
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892529207
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

CU-Masseband
Temperaturbereich -20°C bis +125°C
Einzeldrahtstärke 0,2 mm

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer verzinnt

Eigenschaften

      • abgerundete Kontakte
      • Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse

Hinweise

      • andere Längen und Bohrungen auf Anfrage
      • Legende:
      • Abmessungen
      • B1 - Bohrung
      • B2 - Bohrung
      • L - Länge

Verwendung

      • Automobilindustrie
      • Roboteranlagen
      • Schaltschrankbau
      • für EMV-Anwendungen (Entstörung)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible