H07V-K violett 1 x 25 mm² Trommel Art.-Nr. 26864
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • PVC-Einzelader
  • feindrähtig
202,00 € / 100 Meter Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen. Jetzt anmelden
  • Artikeldetails
  • Technische Daten
  • Details
  • Downloads
Artikeldetails

Artikeldetails

Art.-Nr.
26864
Artikelbezeichnung
H07V-K violett 1 x 25 mm² Trommel
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
4
Außen-Ø mm (ca.)
8,4 - 10,2
Cu-Zahl per km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
270,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892179464
Zolltarifnummer
85444995
Technische Daten

Technische Daten

PVC-Einzelader, H07V-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung 2500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt
<8 mm: 4x Außen-ø
8-12 mm: 5x Außen-ø
>12 mm: 6x Außen-ø
Details

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • H07V-K: HAR
      • H07V-K: EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa

Verwendung

      • Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.
Downloads

Flexible Einzeladerleitung für vielseitige Anwendungen



Die H07V-K / 07V-K Einzeladerleitung bietet eine zuverlässige und flexible Lösung für zahlreiche elektrotechnische Anwendungen. Sie überzeugt durch ihre hohe Flexibilität und eignet sich somit ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Elektroinstallation, Maschinen- und Schaltschrankbau sowie der Verbindung von elektrischen Geräten.

Dank ihrer robusten Konstruktion garantiert die H07V-K / 07V-K eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen. Diese Leitung ist in einer breiten Farbauswahl erhältlich, wodurch sie sich perfekt an individuelle Anforderungen und Installationsbedingungen anpasst.

Die H07V-K / 07V-K Einzeladerleitung stellt eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine flexible, langlebige und vielseitig einsetzbare Leitung benötigen, die höchsten Sicherheitsstandards entspricht.

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible