![DUO Crimp 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97388_PF_1520x1160.jpg)
![DUO Crimp 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97388_PF_1520x1160.jpg)
DUO Crimp 300
Art.-Nr. 97388
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails DUO Crimp 300
- Art.-Nr.
- 97388
- Artikelbezeichnung
- DUO Crimp 300
- Typ
- DUO-Crimp 300
- Stück pro Verpackungseinheit
- 6
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892428760
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten DUO Crimp 300
Abisolieren-Crimpen-Abschneiden |
Details DUO Crimp 300
Aufbau
-
- Der Duo-Crimp 300, ein Werkzeug, das 3 Funktionen vereint
-
- Abisolieren, Crimpen, Abschneiden
-
- Abisolieren von 0,5 bis 6,0 mm²
-
- Crimpen in 2 Pressbereichen (0,5 bis 2,5 mm² und 4,0 bis 6,0 mm²)
-
- Abschneiden durch eingebauten Seitenschneider
Verwendung
-
• Der Duo-Crimp 300, ein Werkzeug, das 3 Funktionen vereint: Abisolieren, Crimpen, Abschneiden<br />• Abisolieren von 0,5 bis 6,0mm²<br />• Crimpen in 2 Pressbereichen (0,5 bis 2,5 mm² und 4,0 bis 6,0 mm²)<br />• Abschneiden durch eingebauten Seitenschneider bis 6mm²