Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact 45° M16 x 1,5 (3/8)

Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact 45° M16 x 1,5 (3/8) Art.-Nr. 11025414
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
939,58 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11025414
Artikelbezeichnung
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact 45° M16 x 1,5 (3/8)
Gewindeart
metrisch
Größe
M16 x 1,5
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
26
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
12,6
Passend zu Schlauch Nennweite
3/8
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892541216
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Stahl
      • Dichtring: Polyamid (PA)

Hinweise

      • Passend für Metallschutzschläuche:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible