Edelstahl Kabelbinder E 290/4,6 Art.-Nr. 90902
  • product.icon.logo_dnv
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
43,62 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90902
Artikelbezeichnung
Edelstahl Kabelbinder E 290/4,6
Länge mm
290,0
Belastbarkeit N
778
Bündel Ø mm
75
Breite mm
4,6
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401374
Zolltarifnummer
73269098

Technische Daten

Edelstahl Kabelbinder
Temperaturbereich -80°C bis +538°C

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316
      • mit Kugelverschluss

Eigenschaften

      • beständig gegen: aggressive Chemikalien
      • korrosionsbeständig
      • strahlenbeständig
      • antimagnetisch
      • temperaturbeständig

Verwendung

      • Für den Einsatz bei extremen Belastungen wie z.B. hohe Temperaturen, aggressive Umgebung, hohe Zugbelastung.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible