![CT-T](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
![CT-T](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
Kunststoffzunge-Kabelbinder T 5-85 transparent
Art.-Nr. 90157
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kunststoffzunge-Kabelbinder T 5-85 transparent
- Art.-Nr.
- 90157
- Artikelbezeichnung
- Kunststoffzunge-Kabelbinder T 5-85 transparent
- Typ
- T 5-85
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 200,0
- Belastbarkeit N
- 280
- Bündel Ø mm
- 51
- Breite mm
- 4,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401244
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kunststoffzunge-Kabelbinder T 5-85 transparent
Kunststoffzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details Kunststoffzunge-Kabelbinder T 5-85 transparent
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- schwarz: gut UV-beständig
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• zum Bündeln und Befestigen
Downloads Kunststoffzunge-Kabelbinder T 5-85 transparent
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte