![COV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905031_PF_1520x1160.jpg)
![COV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905031_PF_1520x1160.jpg)
COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 29 NW 23
Art.-Nr. 93517
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 29 NW 23
- Art.-Nr.
- 93517
- Artikelbezeichnung
- COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 29 NW 23
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 29
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 21,0
- Schlüsselweite mm
- 46
- Passend zu Nennweite
- 23,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892382444
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 29 NW 23
Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +140°C |
Schutzart | IP 43 |
Details COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 29 NW 23
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Schlauchverschraubung für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO. <br />Axial aufklapp- und wiederverschließbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen.
Downloads COV teilbare Verschraubung mit Kontermutter PG 29 NW 23
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte