Quetschkabelschuh B-PF B 16P Art.-Nr. 91560
28,07 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91560
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh B-PF B 16P
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
3.9
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Typ
B 16P
ø Bohrung (a) in mm
15,0
Breite Flansch (b) in mm
5,8
Länge (l) in mm
29,5
Gewicht in kg/1000 St.
3,9
Nennquerschnitt von / bis mm²
16,00
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416996
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Flanschform Stiftform
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Kupferberechnung gemäß AGB's.
      • Bis 16mm² nach DIN 46230 genormt.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Unisolierte Quetschkabelschuhe in Stiftausführung.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible