Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M40 x 1,50 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904482
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M40 x 1,50 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904482
- Artikelbezeichnung
- Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M40 x 1,50 - hohe Bauform
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe innen
- M40 x 1,50
- Größe außen
- PG 21
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372452
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M40 x 1,50 - hohe Bauform
PA-EX-Adapter | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Schutzart | IP 66 |
Details Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M40 x 1,50 - hohe Bauform
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040 X
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau