W-PA6-MOD-V0 FPAFC-23B.50 breites Profil
Art.-Nr. 11007627
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails W-PA6-MOD-V0 FPAFC-23B.50 breites Profil
- Art.-Nr.
- 11007627
- Artikelbezeichnung
- W-PA6-MOD-V0 FPAFC-23B.50 breites Profil
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 23
- Innen-Ø ca. mm
- 22
- Außen-Ø ca. mm
- 28,4
- Biegeradius statisch
- 40
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten W-PA6-MOD-V0 FPAFC-23B.50 breites Profil
Temperaturbereich | -45°C bis +120°C |
Details W-PA6-MOD-V0 FPAFC-23B.50 breites Profil
Aufbau
-
- PA6 MOD V0
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen auf Anfrage.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Für Kabelschutzanwendungen mit höchsten brandschutztechnischen Anforderungen.