MULTISPEED® 500-TPE blau 4 G 0,75 mm² Art.-Nr. 24201
  • EAC-Zertifizierung
  • IPA Reinraum-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
298,00 € / 100 Meter Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen. Jetzt anmelden
  • Artikeldetails
  • Technische Daten
  • Details
  • Downloads
Artikeldetails
Art.-Nr.
24201
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-TPE blau 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6
Cu-Zahl per km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141423
Zolltarifnummer
85444995
Technische Daten
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads
Downloads
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible