HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)

HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²) Art.-Nr. 17001267
  • UL-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
2.004,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
17001267
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
Außen-Ø mm (ca.)
11,8
Cu-Zahl per km
84,0
Gewicht kg/km (ca.)
175,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892537042
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible