![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M66000_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M66000_PF_1520x1160.jpg)
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 rosa 1 x 10 AWG
Art.-Nr. 66811
- PVC-Einzelader
- verzinnte Litze
- 300 V
- 105°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 rosa 1 x 10 AWG
- Art.-Nr.
- 66811
- Artikelbezeichnung
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 rosa 1 x 10 AWG
- Aderfarbe
- rosa
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 5,26
- Außen-Ø mm (ca.)
- 4,3
- Cu-Zahl per km
- 51,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 61,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892211089
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 rosa 1 x 10 AWG
PVC-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 1569, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C CSA (AWM) bis +90°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 rosa 1 x 10 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PVC
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten.