HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ orange 2 x 1 mm²
Art.-Nr. 22006
- mit Innenmantel
- zifferncodiert
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ orange 2 x 1 mm²
- Art.-Nr.
- 22006
- Artikelbezeichnung
- HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ orange 2 x 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,2
- Cu-Zahl per km
- 19,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 63,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892037160
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ orange 2 x 1 mm²
PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Durchschlagspannung | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ orange 2 x 1 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE (JZ),
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Innenmantel: PVC
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
-
- Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest
-
- zur Verwendung im Freien
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Robuste Steuer- und Anschlussleitung, die sich durch eine hohe Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Werkzeugbau, Werften, Walz- und Stahlwerke, Baustellen, Öl- und Kohleförderung. Gerne auch verwendet im innerbetrieblichen Bereich als Handgeräteleitung oder Verlängerungskabel.