HELUCOM® A-DQ2Y schwarz 48E9/125 Micro Art.-Nr. 805667
119,49 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805667
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A-DQ2Y schwarz 48E9/125 Micro
Faserzahl
48
Fasertyp
Single-Mode E9/125
Faserkategorie
ITU-T G.657
Faserzahl je Ader
12
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
Gewicht kg/km (ca.)
27,0
Meter pro Verpackungseinheit
4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892309892
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -30°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Bündelader
      • GFK Stützelement
      • Außenmantelmaterial: PE
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • UV-beständig

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

    Diese HELUCOM® micro LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders schlanke aber robuste Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern sind quellfähige Elemente eingearbeitet, welche die Längswasserdichte das Kabels gewährleisten. Diese Konstruktion zeichnet sich ebenfalls durch einen reibungsarmen Aussenmantel aus. Dadurch ist diese Serie sehr gut zum Einblasen in Microducts geeignet. Einsatzgebiet ist unter anderem FTTx im komunalen Bereich.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible