Inside cleading cutter (universal) HIMS II

Inside cleading cutter (universal) HIMS II Part no. 906240
  • HAR certification
  • EAC certification
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certification

Item Details

Part no.
906240
Item description
Inside cleading cutter (universal) HIMS II
Type
HIMS II
Length mm
170.0
Weight kg (approx.)
1.00
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892430220
Customs tariff number
82032000

Technical Data

Inside cleading cutter (universal)

Details

Cable Structure

      • Innenmantelschneider zum Absetzen der Primärisolation an Endstücken von Mittelspannungskabeln (6-45 kV) bis 15 mm isolationsstärke und einem Außendurchmesser von 15 bis 52 mm.
      • Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Spiral- und Kreisschnitte sind möglich, die Schnitttiefe ist von 0 bis 15 mm einstellbar und der Vorschub in 5 Stufen wählbar.
      • Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels angehalten werden, die Abisolierlänge ist unbegrenzt. Das Werkzeug verfügt über optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen. Rotationsdurchmesser max. 220 mm.
      • Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
      • Länge 170 mm
      • Gewicht 1000 g

Properties

      • HIMS II-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz

Notes

      • Spare blade for HIMS, part no. 906241
      • Spare tube silicone paste 100ml, part no. 906239
      • Scope of delivery:
      • HIMS II device, silicone paste, allen wrench 2,5 mm, plastic case

Application

      • The inside cleading cutter HIMS II can be used for stripping-off the primary insulation on the ends of medium voltage conductors of 6 up to 45 kV with outside diameters of 15 up to 52 mm and a maximum insulation thickness of 15 mm.
      • The positioning on the cable is made by a clamping System. Spiral and circle cuts are possible. The cut depth is adjustable of 0 up to 15 mm and the feed rate is selectable in 5 steps. The stripping can be stopped in every Position of the cable. The stripping length is unlimited. The device has optimum gliding properties through coated contacts surfaces. The maximum rotation diameter is 220 mm.
      • The components are made of aluminium, steel and brass, with anodized, chromium-plated and nickel-plated surfaces. The blades are from alloyed steel with a hardness of least 55 HRC.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible