UNI-DICHT-VK-SS
Všechny položky
Technická data UNI-DICHT-VK-SS
těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily UNI-DICHT-VK-SS
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
Vlastnosti
-
- velké rozmezí teplot
-
- vysoká odolnost proti korozi
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- chemický průmysl
-
- potravinářský a nápojářský průmysl
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazování vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oboru chemie, při vysokých teplotách, při zatížení dlouhodobým UV zářením.
Položky UNI-DICHT-VK-SS
označení výrobku
Obj. č.
|
typ závitu | velikost | délka závitu mm | velikost klíče mm |
---|