těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M25 x 1.5
Obj. č. 904250
Detaily položky těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M25 x 1.5
- Obj. č.
- 904250
- označení výrobku
- těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M25 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- délka závitu mm
- 7,5
- velikost klíče mm
- 27
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892361074
- číslo celního sazebníku
- 73181900
Technická data těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M25 x 1.5
těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M25 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
Vlastnosti
-
- velké rozmezí teplot
-
- vysoká odolnost proti korozi
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- chemický průmysl
-
- potravinářský a nápojářský průmysl
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazování vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oboru chemie, při vysokých teplotách, při zatížení dlouhodobým UV zářením.