UNI-DICHT-VK-PVDF
Všechny položky
Technická data UNI-DICHT-VK-PVDF
PVDF těleso šroubovací vývodky | |
Teplotní rozsah | -40°C až +150°C |
Detaily UNI-DICHT-VK-PVDF
Konstrukce kabelu
-
- materiál: polyvinyliden fluorid (PVDF)
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez kadmia
-
- velké rozmezí teplot
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- U velikostí M12x1.5 nebo M20x1.5 používejte krátké vložky.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- chemický průmysl
-
- potravinářský a nápojářský průmysl
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazování vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oboru chemie, při vysokých teplotách, při zatížení dlouhodobým UV zářením.
Položky UNI-DICHT-VK-PVDF
označení výrobku
Obj. č.
|
typ závitu | velikost | délka závitu mm | velikost klíče mm |
---|