UNI-DICHT-ASI-MS
Všechny položky
Technická data UNI-DICHT-ASI-MS
niklem potažená mosazná těsnící vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +135°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily UNI-DICHT-ASI-MS
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: termoplastické vulkanizáty (TPV)
-
- s vložkami z TPV pro kabely sběrnice ASI
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Položky UNI-DICHT-ASI-MS
označení výrobku
Obj. č.
|
$Messingzuschlag | typ závitu | velikost | barevné těsnící vložky |
---|