TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14
Všechny položky

Technická data

odvíječe kabelových bubnů

Detaily

Konstrukce kabelu

      • s osou

Poznámky

      • Doplňkové odvíjecí hřídele na vyžádání

Použití

      • Pro manipulaci s bubny na staveništích, při instalaci kabelů, na skladě nebo při přepravě.
      • Pevná svařovaná konstrukce
      • Stabilní držáky osy jsou aretovatelné do výšky vhodné pro práci vzhledem k rozměru bubnu.
      • Odvíjecí hřídel se prostrčí bubnem.
      • Po navalení do držáku osy je třeba buben zvednout pomocí ruční hydraulické pumpy.

Položky TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14

označení výrobku
Obj. č.
Hmotnost kg/km (cca) typ Ø navijáku min - max mm nosnost kg

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible