TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J
- dvojitě stíněné
- transparentní vnější plášť
Technická data TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J
připojovací kabel frekvenčního měniče motoru v souladu s DIN VDE 0250 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení +5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 700 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Provozní kapacita | viz datový list |
Vazební odpor | viz datový list |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení <12 mm: 10x vnější-ø při flexibilním uložení <12 mm: 15x vnější-ø při pevném uložení 4x vnější-ø |
Detaily TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální-PVC
-
- barva pláště: transparentní
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
-
- malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
-
- Nízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci PE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Používá se jako propojovací kabel pro střední mechanické namáhání s pevnou instalací a občasným volným pohybem v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití. Používá se v automobilovém, potravinářském, obalovém a chemickém průmyslu a také v sektoru environmentálních technologií. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Položky TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J
označení výrobku
Obj. č.
|
AWG (cca) | vnější Ø mm (cca) | Hmotnost Cu na km | Hmotnost kg/km (cca) |
---|
Ke stažení TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem