Technická data

šroubovací patice
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobé až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka
      • T - tloušťka

Použití

      • Mounting base for bolting or riveting. Cable binder can be inserted from 4 sides.

Položky TC-SB

označení výrobku
Obj. č.
typ barva délka mm Šířka pásku max mm

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible