Technická data

Adhesive base
Temperature range -40°C to +65°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • Part no. 91036 is black and UV-resistant, as well self-adhesive and screwable.

Použití

      • Adhesive base with foamed adhesive foil for smoothing out slightly uneven surfaces. Adheres to smooth, grease-free surfaces.

Položky TC-AB

Vlastnosti
Item description
Part no.
Type Colour Length mm Tie width max mm

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible