STS
Všechny položky
Technická data STS
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka podle DIN 46320 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +60°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily STS
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: přírodní kaučuk (NR)
-
- přítlačné kroužky: zinkovaná ocel
Vlastnosti
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- Test standard EN 62444
Poznámky
-
- Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na závitu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Položky STS
označení výrobku
Obj. č.
|
$Messingzuschlag | typ závitu | velikost | Ø kabelu od / do mm |
---|
Ke stažení STS
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem