PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 48
Obj. č. 904239
Detaily položky PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 48
- Obj. č.
- 904239
- označení výrobku
- PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 48
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 48
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Ø kabelu od / do mm
- 35,0 - 46,0
- délka závitu mm
- 14,0
- velikost klíče mm
- 65 / 60
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892368998
- číslo celního sazebníku
- 85389099
Technická data PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 48
PA kabelová vývodka podle DIN 46320 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +80°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 48
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- těsnění: přírodní kaučuk (NR)
-
- se zářezným těsnícím kroužkem (cibulová pryž)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- velká upínací oblast
Poznámky
-
- Ochranná třída IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 48
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem