STK-PA WISR
Všechny položky
Technická data STK-PA WISR
PA kabelová vývodka podle DIN 46320 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +80°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily STK-PA WISR
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- těsnění: přírodní kaučuk (NR)
-
- se zářezným těsnícím kroužkem (cibulová pryž)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- velká upínací oblast
Poznámky
-
- Ochranná třída IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Položky STK-PA WISR
označení výrobku
Obj. č.
|
typ závitu | velikost | barva | Ø kabelu od / do mm |
---|