PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 36
Obj. č. 904237
Detaily položky PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 36
- Obj. č.
- 904237
- označení výrobku
- PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 36
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 36
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Ø kabelu od / do mm
- 23,0 - 34,0
- délka závitu mm
- 13,0
- velikost klíče mm
- 53 / 50
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892368974
- číslo celního sazebníku
- 85389099
Technická data PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 36
PA kabelová vývodka podle DIN 46320 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +80°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 36
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- těsnění: přírodní kaučuk (NR)
-
- se zářezným těsnícím kroužkem (cibulová pryž)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- velká upínací oblast
Poznámky
-
- Ochranná třída IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 36
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem