ST-ET
Všechny položky
Technická data ST-ET
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily ST-ET
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polyamide (PA)
-
- částečně izolované
-
- bez inspekčního otvoru
Použití
-
- Krimpovací kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,1 do 16,0 mm².
- Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).
- Izolace s vysokou dielektrickou pevností.
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče
Poznámky
-
- legenda:
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Položky ST-ET
označení výrobku
Obj. č.
|
typ | barva | ø vyvrtaného otvoru (a) v mm | průřez od / do mm² |
---|