SPR-PVC-AS
Všechny položky
Technická data SPR-PVC-AS
Spirálovitě ovinutá kovová trubice podle DIN 49012, Konstrukce 1, testováno podle DIN EN IEC 61386-23 | |
Teplotní rozsah | -25°C až +90°C krátkodobé až +100°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily SPR-PVC-AS
Konstrukce kabelu
-
- materiál: studený pás podle DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, pozinkované
-
- materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- se zahnutým profilem
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- vodotěsný
-
- odolný proti: odolný vůči povětrnostním vlivům, kyseliny, olejům, mořská voda
-
- vysoká pevnost v tahu a příčném tlaku
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: US, LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- konstrukce lodí a vozidel
Položky SPR-PVC-AS
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | váha kg (cca) | vnitřní Ø mm |
---|