SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS
- kabel pro fotovoltaické systémy
- 1500 V DC
- s ochranou proti hlodavcům
Technická data SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS
zesíťovaný jednožilový kabel v souladu s DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +120°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Zkušební napětí | 6500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: zesíťovaná speciální směs
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- vnější plášť: zesíťovaná speciální směs
-
- barva pláště: viz datový list
-
- oplet z nerez oceli (V2A)
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
-
- pro venkovní použití
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolné proti UV podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- Odpor stejnosměrného napětí izolace DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS je používán k zapojování solárních modulů. Maximální povolené DC napětí systému, v němž je kabel použit, nesmí překročit 1.8 kV. Kabel je vhodný k použití v systémech a zařízeních s ochrannou izolací (třída ochrany II). Základní verze H1Z2Z2-K podle DIN EN 50618 / TÜV.
Položky SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS
označení výrobku
Obj. č.
|
barva pláště | AWG (cca) | vnější Ø mm (cca) | Hmotnost Cu na km |
---|