SCH
Všechny položky
Technická data SCH
PVC smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +90°C |
Detaily SCH
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC) V0 podle UL 94
Vlastnosti
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- Pozor: Hadice neskladujte při teplotě vyšší než 18°C! V opačném případě se vlastnosti změní!
- Podélné smrštění cca 20-30%
- Barvy oranžová, žlutá, bílá, modrá, zelená, hnědá, červená na dotaz.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí
Položky SCH
označení výrobku
Obj. č.
|
barva | vnitřní Ø po smrštění mm | vnitřní Ø před smrštěním mm | tloušťka stěny mm |
---|