S-PU
Všechny položky
Technická data S-PU
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C krátkodobé až +120°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily S-PU
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyurethan (PUR)
-
- materiál vnějšího pláště: Polyurethan (PUR)
-
- integrovaný drát z pružinové oceli
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: olejům, benzín, mikroby, odolný vůči povětrnostním vlivům
-
- převážně odolný vůči: kyseliny, zásady
-
- extrémně flexibilní, roztažitelný a stlačitelný
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: USK, LKI, US a LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Položky S-PU
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | váha kg (cca) | vnitřní Ø mm |
---|