RD-Y(St)YY
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • kabel pro přenos dat
  • dvojitý vnější plášť
  • pro venkovní použití
  • přímé uložení do země
Všechny položky

Technická data

PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0815
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C
při pevném uložení -30°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 600 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 39.2 Ohm/km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
2 - 4 páry: cca 120 pF/m
8 - 96 páry: cca 100 pF/m
kapacitní vazba k1 při 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% hodnot, ale alespoň jedna hodnota, může být až 400 pF/100m
impedance při 1 kHz, 370 Ohm,
při 10 kHz, 130 Ohm,
(přibližná hodnota)
útlum kabelu při 1 kHz, 1.2 dB/km
při 10 kHz, 3.0 dB/km
(přibližná hodnota)
útlum přeslechů při 10 kHz, 60.00 dB
(přibližná hodnota)
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 10x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • izolace žil: polotuhé PVC
      • značení žil: barevné, na svazek:
      • pár č. 1: a-žíla = modrá; b-žíla = červená
      • pár č. 2: a-žíla = šedo; b-žíla = žlutá
      • pár č. 3: a-žíla = zelená; b-žíla = hnědá
      • pár č. 4: a-žíla = bílá; b-žíla = černá
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • Identifikace svazku: plastová spirála s číselným potiskem
      • svodový drát, pocínovaná měď, splétané (0.5 mm² = 7 x 0.3 mm)
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
      • vnější plášť: PVC, dvojité (YY)
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • přímé uložení do země
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • Párové splétání s krátkými a různými délkami pokládky ve svazku vede k dobrým hodnotám útlumu přeslechů

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek

Použití

      • Kabely pro přenos dat RD se používají v měřicí a regulační technice a také v řídících stanicích průmyslových zařízení. Kabely se používají pro přenos analogových a digitálních signálů do frekvence přibližně 10 kHz. Jsou vhodné pro pevné instalace uvnitř budov, venku i pod zemí.

Položky RD-Y(St)YY

Počet žil
Počet párů
Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
AWG (cca) vnější Ø mm (cca) Hmotnost Cu na km Hmotnost kg/km (cca)

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible