PT-S
Všechny položky
Technická data PT-S
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -25°C až +90°C krátkodobé až +100°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily PT-S
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- převážně odolný vůči: olejům, kyseliny
-
- extrémně flexibilní, roztažitelný a stlačitelný
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: USK, LK-I, MTG-US a MTG-LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Hadice pro ochranu kabelů typu S se zabudovaným drátem z pružinové oceli, extrémně ohebná, roztažitelná a stlačitelná.
Položky PT-S
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | vnitřní Ø mm | metrů na jednotku balení |
---|