Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm

Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm Obj. č. 802178
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Vhodné pro použití v pobřežních oblastech
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
802178
Item description
Profibus L2 X-FRNC SHIPLINE violet 1 x 2 x 0,75 mm
Outer Ø mm (approx.)
8
Cu factor per km
35.0
Weight kg/km (approx.)
84.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
Metres per Packaging Unit
100, 500, 1000
Cut-to-length service available
yes
EAN / GTIN
4060892314896
Customs tariff number
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible