Profibus L2 PVC FESTOON modrá 1 x 2 x 0,65 mm

Profibus L2 PVC FESTOON modrá 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 800649
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
800649
označení výrobku
Profibus L2 PVC FESTOON modrá 1 x 2 x 0,65 mm
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost Cu na km
23,0
Hmotnost kg/km (cca)
64,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314698
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible