Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm

Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 802179
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
802179
označení výrobku
Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm
vnější Ø mm (cca)
7,2
Hmotnost Cu na km
24,0
Hmotnost kg/km (cca)
64,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314766
číslo celního sazebníku
85444920

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible