Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm
Obj. č. 802179
Detaily položky Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm
- Obj. č.
- 802179
- označení výrobku
- Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm
- vnější Ø mm (cca)
- 7,2
- Hmotnost Cu na km
- 24,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 64,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314766
- číslo celního sazebníku
- 85444920
Technická data Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Ke stažení Profibus L2 FEP 180°C STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem