256 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Průřez (mm²)
Materiál jádra
Stínění
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Vlastnosti
Highly flexible copper ropes KLH tinned 95 mm² Obj. č. 34759 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 16 mm² Obj. č. 34756 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 50 mm² Obj. č. 34763 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 70 mm² Obj. č. 34755 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 10 mm² Obj. č. 34757 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 35 mm² Obj. č. 34754 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 25 mm² Obj. č. 34753 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-150-10 Obj. č. 34875 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-200-10 Obj. č. 34876 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-250-10 Obj. č. 34877 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-300-10 Obj. č. 34878 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-350-10 Obj. č. 35091 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-400-10 Obj. č. 34879 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-500-10 Obj. č. 34880 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-650-10 Obj. č. 34881 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-700-10 Obj. č. 34882 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-950-10 Obj. č. 35092 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-150-10 Obj. č. 34919 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-200-10 Obj. č. 35026 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-200-12 Obj. č. 11007141 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-250-10 Obj. č. 35115 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-300-10 Obj. č. 34920 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-300-12 Obj. č. 35031 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-350-10 Obj. č. 35027 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible