1911 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
Materiál vnějšího pláště
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 35 mm² Obj. č. 34466 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 34460 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 16 mm² Obj. č. 34464 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 34402 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 6 mm² Obj. č. 34462 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 34459 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 10 mm² Obj. č. 34463 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 50 mm² Obj. č. 34467 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 25 mm² Obj. č. 34465 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 1 mm² Obj. č. 34401 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 95 mm² Obj. č. 34759 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 4 mm² Obj. č. 34461 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 34400 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 16 mm² Obj. č. 34756 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 95 mm² Obj. č. 34469 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 34403 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 50 mm² Obj. č. 34763 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 1 mm² Obj. č. 34458 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 70 mm² Obj. č. 34468 Kopírovat
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S černá 2 x 0,5 mm² + 0,5 mm² Obj. č. 34651 Kopírovat
RADOX® 125 černá 1,5 mm² Obj. č. 11005781 Kopírovat
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M černá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 34734 Kopírovat
RADOX® 125 černá 0,5 mm² Obj. č. 11005747 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 34657 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible