1699 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
Materiál vnějšího pláště
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 4 x 1 mm² Obj. č. 11006570 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 4 x 1,5 mm² Obj. č. 35308 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 4 x 10 mm² Obj. č. 11006562 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 4 x 2,5 mm² Obj. č. 11006556 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 11006578 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 5 G 10 mm² Obj. č. 11006566 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 5 x 1,5 mm² Obj. č. 11006577 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 7 G 1 mm² Obj. č. 11006575 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 7 x 1,5 mm² Obj. č. 11006576 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM černá 9 G 1 mm² Obj. č. 11006571 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V M zelená-žlutá 1 G 0,75 mm² Obj. č. 11006493 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V M zelená-žlutá 1 G 1 mm² Obj. č. 11006496 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V M zelená-žlutá 1 G 1,5 mm² Obj. č. 11006495 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V MM S černá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 11006660 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V MM S černá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 11006668 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V MM S černá 1 x 1 mm² Obj. č. 11006661 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V MM S černá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 11006669 Kopírovat
RADOX® EN 50306-2 300V MM S černá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 11006670 Kopírovat
RADOX® EN 50306-3 300V MM S černá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 11006664 Kopírovat
RADOX® EN 50306-3 300V MM S černá 2 x 1 mm² Obj. č. 11006672 Kopírovat
RADOX® EN 50306-3 300V MM S černá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 11006674 Kopírovat
RADOX® EN 50306-3 300V MM S černá 3 x 1 mm² Obj. č. 11006675 Kopírovat
RADOX® EN 50306-3 300V MM S černá 4 x 1 mm² Obj. č. 11006677 Kopírovat
RADOX® EN 50306-3 300V MM S černá 4 x 2,5 mm² Obj. č. 11006659 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible