1907 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32491 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32540 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32534 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TY 244MX Obj. č. 91071 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-B 36 černá Obj. č. 920168 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Obj. č. 800986 Kopírovat
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 žlutá 10m Obj. č. 803021 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 11003799 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 11003804 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 1" šedá (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Obj. č. 92794 Kopírovat
HSK-MS-PVDF M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 97571 Kopírovat
MC4 samičí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks. Obj. č. 905207 Kopírovat
N2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32504 Kopírovat
N2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32496 Kopírovat
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32510 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32482 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90873 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/8" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90870 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 12 šedá Obj. č. 920157 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-F 7,5 černá Obj. č. 920394 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 150 mm² Obj. č. 11022088 Kopírovat
H07RN-F černá 1 x 400 mm² Obj. č. 37017 Kopírovat
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° zelená 1,5m Obj. č. 11007751 Kopírovat
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600S/FTP CAT.6A RJ45 180° zelená 25m Obj. č. 806626 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible