Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TY 244MX

Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TY 244MX Obj. č. 91071
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
91071
označení výrobku
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TY 244MX
typ
TY 244MX
délka mm
368,0
kapacita N
130
Ø svazků mm
103
šířka mm
3,6
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892400537
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

Ocelové jazýčkové stahovací pásky
Teplotní rozsah -60°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu

Poznámky

      • Jiné materiály a barvy jsou dostupné na dotaz.

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Použití

      • UV-stabilizovaný kabelový vázací pásek s uzavíracím ocelovým nosem z nerezové, nemagnetické oceli. Tato technologie umožňuje, aby stahovací pásek poskytoval vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je teplo, chlad, vlhkost atd., a činí jej nenáchylným vůči vibracím a vnějším vlivům.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible