1879 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Obj. č. 805401 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 37045 Kopírovat
H07RN-F černá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 37061 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 4 mm² Obj. č. 713530 Kopírovat
HELUTOP® HT M12 x 1.5 šedá (CD 3.0-6.5 mm) SZ 15 Obj. č. 93908 Kopírovat
HELUTOP® MS-EP4 M25 x 1.5 (CD 10.0-18.0 mm) SZ 30 TL 8 Obj. č. 905185 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB M25 x 1.5 šedá (RAL 7035) Obj. č. 97819 Kopírovat
HELUKAT® 600E CAT.7e S/FTP PVC STATIC černá 4 x 2 x AWG 23 /1 Obj. č. 802167 Kopírovat
NYY-J černá 7 G 1,5 re mm² Obj. č. 32066 Kopírovat
HELUTOP® HT M32 x 1.5 šedá (CD 15.0-21.0 mm) SZ 36 Obj. č. 93912 Kopírovat
H07RN-F černá 5 G 4 mm² Obj. č. 37063 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB M12 x 1.5 šedá (RAL 7035) Obj. č. 97816 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 37046 Kopírovat
NYY-J černá 4 G 2,5 re mm² Obj. č. 32045 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 120 rm mm² Obj. č. 32098 Kopírovat
NYY-J černá 3 G 4 re mm² Obj. č. 32025 Kopírovat
HELUTOP® HT M20 x 1.5 černá (CD 6.0-12.0 mm) SZ 24 Obj. č. 93939 Kopírovat
NYY-J černá 1 G 50 rm mm² Obj. č. 32007 Kopírovat
E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL černá 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 802800 Kopírovat
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv černá 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 21141 Kopírovat
HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 7.5-14.0 mm) SZ 24 TL 8 Obj. č. 905184 Kopírovat
NYY-J černá 1 G 95 rm mm² Obj. č. 32009 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 185 rm mm² Obj. č. 32100 Kopírovat
HELUTOP® HT M16 x 1.5 šedá (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Obj. č. 92667 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible