kabely pro průmysl a stroje

23679 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
H05VV-F/SJT šedá 4 G 13 AWG Obj. č. 28076 Kopírovat
H05VV-F/SJT šedá 4 G 17 AWG Obj. č. 28068 Kopírovat
H05VV-F/SJT šedá 5 G 11 AWG Obj. č. 28081 Kopírovat
H05VV-F/SJT šedá 5 G 13 AWG Obj. č. 28077 Kopírovat
H05VV-F/SJT šedá 5 G 15 AWG Obj. č. 28073 Kopírovat
H05VV-F/SJT šedá 5 G 17 AWG Obj. č. 28069 Kopírovat
H05VV5-F šedá 10 G 0,5 mm² Obj. č. 13921 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 14 G 0,5 mm² Obj. č. 13922 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 14 G 0,75 mm² Obj. č. 13927 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 14 G 1 mm² Obj. č. 13932 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 14 G 1,5 mm² Obj. č. 13121 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 19 G 1 mm² Obj. č. 13933 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 19 G 1,5 mm² Obj. č. 13938 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 13943 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 27 G 0,75 mm² Obj. č. 13928 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 27 G 1 mm² Obj. č. 13934 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 27 G 1,5 mm² Obj. č. 13939 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 27 G 2,5 mm² Obj. č. 13947 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 32 G 1,5 mm² Obj. č. 13046 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 34 G 0,75 mm² Obj. č. 13022 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 36 G 0,5 mm² Obj. č. 13924 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 36 G 0,75 mm² Obj. č. 13929 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 36 G 1 mm² Obj. č. 13124 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 36 G 1,5 mm² Obj. č. 13940 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible